Document downloaden () van 20

630NHG4B-690
Model Code: NH FUSE 630A 690V GG SIZE 4

Zekeringelement, laagspanning, 630 A, AC 690 V, NH4, gL/gG, IEC, enkel melder, onder spanning staande grepen

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series laagspanning NH-zekering
Catalogusnummer
630NHG4B-690
EAN
5027590323826
UPC
051712682824
Productlengte/-diepte
200 mm
Hoogte van product
115 mm
Breedte van product
102 mm
Gewicht van product
2709 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Modelcode
NH FUSE 630A 690V GG SIZE 4

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
630 A
Voltage-classificatie
690 V
Type spanning
AC
Uitschakelvermogen
120 kA

Productspecificatie

Formaat zekering
NH4
Geïsoleerde metalen
Nee

Accessoires

Geschikt voor
SD4-S NH-zekeringshouder
EBH maat 00 tot 4 horizontale zekeringlastscheiders

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.