Document downloaden () van 20

630NHG4G
Model Code: 500V 630A NH4 FUSE gG

Zekeringelement, laagspanning, 630 A, AC 500 V, NH4, gL/gG, IEC, enkel melder, onder spanning staande grepen

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series laagspanning NH-zekering
Catalogusnummer
630NHG4G
EAN
5027590484923
Productlengte/-diepte
130 mm
Hoogte van product
115 mm
Breedte van product
220 mm
Gewicht van product
2173 g
Voldoet aan:
RoHS-compliant
CE-markering
Certificering
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Modelcode
500V 630A NH4 FUSE gG

Electrical data

Ampèrewaarde
630 A
Voltage-classificatie
500 V
Type spanning
AC
Uitschakelvermogen
120 kA
Klasse
Klasse C gG/gL

Product specifications

Formaat zekering
NH2
Geïsoleerde metalen
Nee

Accessoires

Geschikt voor
SD2-D enkelpolige NH-zekeringhouder
Microschakelaar 170H0235
Microschakelaar 170H0236
EBH grootte 00 tot 4 horizontale zekeringlastscheiders
TD2-D Triple pole NH Fuse base

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.