Eaton Bussmann series British Standard hoge snelheid zekering, enkele zekering, 63A, 690 VAC/500 VDC (IEC), 700 VAC/500 VDC (UL), klasse aR, afschakelvermogen 200 kA RMS Sym.HS, 50 kA DC bij 500 VDC
| Productnaam |
Eaton Bussmann series British Standard hoge snelheid zekering
|
| Catalogusnummer |
63FE
|
| EAN |
5027590420594
|
| UPC |
051712836494
|
| Productlengte/-diepte |
76 mm
|
| Hoogte van product |
20 mm
|
| Breedte van product |
20 mm
|
| Gewicht van product |
40.4 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
IEC nominaal
UL Recognized Designed and tested to BS88 part 4 IEC 60269-4 |
| Ampèrewaarde |
63 A
|
| Uitschakelvermogen |
200 kA
|
| Geïsoleerde metalen |
Nee
|
| Gebruikscategorie |
aR (deelbereik halfgeleiderbeveiliging)
|
| Type spanning |
AC/DC
|
| Nominaal schakelvermogen |
200 kA
|
| Nom. (meet)spanning AC |
690 V
|
| Nom. (meet)spanning DC |
500 V
|
| Hartafstand aansluitingen |
61.8 mm
|
| Montage-afmeting |
M6
|
| Stroomtype |
AC/DC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Clearing (I2T) |
480 bij 415 V, 750 bij 660 V
|
| Vermogensverlies |
12 W
|
| Vorm van zekering |
Aansluitvlaggen voor boutbevestiging
|
| Pre arc (I2T) |
135
|
| Kleur |
Geen
|
| Onderbreking |
200 kA RMS Sym, 50 kA at 500 Vdc
|
| Verbinding |
Bladeind X bladeind
|
| Constructiegrootte |
Overig
|
| Montagemethode |
Tapeind
|
| Type verpakking |
Standaard
|
| Voltage-classificatie |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Type |
Zekering
|
| Toepassing |
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
|
| Type zekering |
FE
|
| Geschikt voor |
EC-600 storingsmeldingset (melder + clips)
TI700 kenmelder MAI microschakelaar/adapter MBI microschakelaar/adapter |
| Zekeringsysteem (conform IEC 60269) |
Overig
|