Document downloaden () van 20
Wordt uit productie genomen

66942
Model Code: Eaton Protection Station 500 FR

Eaton Protection Station UPS FR, 500 VA, 250 W, ingang: FR, uitgangen: (3) FR, (3) alleen FR surge, toren

Er is een nieuwere versie van dit product beschikbaar:

General specifications

Productnaam
Eaton Protection Station UPS
Catalogusnummer
66942
EAN
3553340669422
Productlengte/-diepte
304 mm
Hoogte van product
155 mm
Breedte van product
137 mm
Gewicht van product
2.9 kg
Voldoet aan:
CE-markering
Certificering
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
Modelcode
Eaton Protection Station 500 FR

Productspecificaties

Speciale voorzieningen
  • 3-in-1 concept : UPS + overspanningsbeveiliging + meerdere uitgangen
  • Bevat een hoogwaardige overspanningsbeveiligingscomponent die voldoet aan de IEC 616431-norm
  • 6 uitgangen om uw pc en randapparatuur of uw AV-apparatuur aan te sluiten
  • Datalijnbescherming om ervoor te zorgen dat de internetlijn (inclusief xDSL) is beschermd tegen overspanningspieken
Topologie
Offline
Vormfactor
Toren
Constructietype
Vrijstaand model
Kleur
Zwart
VA-classificatie
500 VA
Wattage
250 W
Rekmontageset
Nee
Verpakkingsinhoud
  • Vast netsnoer
  • Gebruikershandleiding in 20 talen
  • Veiligheidsinstructies
Overspanningsbeveiliging
Ja
Functie voor automatisch uitschakelen
Nee
Primaire frequentie - max
70 Hz
Primaire frequentie - min
46 Hz
Ingangsaansluiting
Beschermcontact (Schuko)
Lengte ingangskabel
1,2 m
Nomimale ingangsspanning
230 V
Nominale frequentie
50/60 Hz
Bereik ingangsfrequentie
46-70 Hz
Aansluitpunt
(3) FR, (3) alleen FR surge
Spanning
230 V
Nominale uitgangsspanning
230 V
Voedingstype
1
Type spanning
AC
Runtimegrafiek
Bekijk runtimegrafiek
Accubeheer
Vervangbare batterijen, automatische batterijtest, beveiliging tegen diepontlading, geschikt voor koude start
Vervanging batterijen
Door gebruiker te vervangen
Accu-rating
12 V / 4,5 Ah
Type accu
Verzegeld, loodzuur
Langere levensduur accu's
Nee
Runtime bij halve belasting
3 min
Uitbreidingssleuven
Nee
Ethernet-interface
Nee
Inclusief netwerkkaart
Nee
Gebruikersinterface
LED's
Type interface
Geen
Potentiaalvrij schakelcontact
Nee
Hoogte
2000 m
Geluidsniveau
<25 dB op 1 meter
Relatieve luchtvochtigheid
0-85% niet-condenserend
Temperatuurbereik
0° tot 35°C (32° tot 95°F)
Werkingstemperatuur - max
35 °C
Werkingstemperatuur - min
0 °C
Uitvoerbare vermogen
500 VA
Ingangsspanning - max
264 V
Ingangsspanning - min
184 V
Uitgangsspanning - max
264 V
Uitgangsspanning - min
184 V
Aantal batterijen
1
Rendement bij maximale belasting
98
Bereik ingangsspanning
184-264 V
Uitgangsfrequentie
50/60 Hz
Cos-phi uitgang
0,6
Uitgangsspanningsbereik
184-264 V
Fase (ingang)
1
Fase (uitgang)
1
Runtime bij volledige belasting
3 min

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.