Zekeringelement, laagspanning, 6 A, AC 690 V, DC 460 V, BS88/A2, 22 x 82 mm, gL/gG, BS
Productnaam |
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
|
Catalogusnummer |
6H07-660
|
EAN |
5027590486262
|
UPC |
051712674348
|
Productlengte/-diepte |
84.5 mm
|
Hoogte van product |
21 mm
|
Breedte van product |
21 mm
|
Gewicht van product |
47.75 g
|
Voldoet aan: |
Contactgegevens fabrikant
|
Ampèrewaarde |
6 A
|
Voltage-classificatie |
690 V
|
Type spanning |
AC/DC
|
Uitschakelvermogen |
80 kA
|
Klasse |
Klasse C gG/gL
|
Type zekering |
H07-660
|
Uitgerust met: |
Aansluitvlaggen voor boutbevestiging
|
Bouw |
BS88/A2
|