Document downloaden () van 20

6HD36

Zekeringelement, Snel, 6 A, AC 1200 V, DC 750 V, 22 x 138 mm, BS

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series snelle tractiezekering
Catalogusnummer
6HD36
EAN
5027590486286
UPC
051712837125
Productlengte/-diepte
137 mm
Hoogte van product
23 mm
Breedte van product
23 mm
Gewicht van product
96.2 g
Voldoet aan:
RoHS-compliant
Certificering
BS

Electrical data

Ampèrewaarde
6 A
Voltage-classificatie
1200 V

Product specifications

Toepassing
Tractie

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.