Eaton Bussmann series Snelle zekering Britse standaard, 150 Vac/dc, 80A, Geen, Zekering
| Productnaam |
Eaton Bussmann series British Standard hoge snelheid zekering
|
| Catalogusnummer |
80AFE
|
| EAN |
5027590490405
|
| UPC |
051712675611
|
| Productlengte/-diepte |
100 mm
|
| Hoogte van product |
22 mm
|
| Breedte van product |
187 mm
|
| Gewicht van product |
53.1 g
|
| Voldoet aan: |
Contactgegevens fabriek
RoHS-compliant |
| Modelcode |
80A 690V TYPE T FUSE (10)
|
| Ampèrewaarde |
80 A
|
| Uitschakelvermogen |
200 kA
|
| Geïsoleerde metalen |
Nee
|
| Gebruikscategorie |
aR (deelbereik halfgeleiderbeveiliging)
|
| Type spanning |
AC/DC
|
| Nominaal schakelvermogen |
200 kA
|
| Nom. (meet)spanning AC |
690 V
|
| Nom. (meet)spanning DC |
500 V
|
| Hartafstand aansluitingen |
76 mm
|
| Montage-afmeting |
M8
|
| Stroomtype |
AC/DC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Vermogensverlies |
20 W
|
| Vorm van zekering |
Aansluitvlag voor boutverbinding (slobgat)
|
| Kleur |
Geen
|
| Constructiegrootte |
Overig
|
| Type verpakking |
Standaard
|
| Voltage-classificatie |
690 V
|
| Type |
Zekering
|
| Toepassing |
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
|
| Type zekering |
AFE
|
| Zekeringsysteem (conform IEC 60269) |
Overig
|