Document downloaden () van 20
We make what matters work*

80FE

Eaton Bussmann series British Standard hoge snelheid zekering, enkele zekering, 80A, 690 VAC/500 VDC (IEC), 700 VAC/500 VDC (UL), klasse aR, afschakelvermogen 200 kA RMS Sym., 50 kA DC bij 500 VDC

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard hoge snelheid zekering
Catalogusnummer
80FE
EAN
5027590490467
UPC
051712838023
Productlengte/-diepte
76 mm
Hoogte van product
20 mm
Breedte van product
20 mm
Gewicht van product
41.4 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC nominaal
UL Recognized
Designed and tested to BS88 part 4
IEC 60269-4

Productspecificaties

Ampèrewaarde
80 A
Uitschakelvermogen
200 kA
Geïsoleerde metalen
Nee
Gebruikscategorie
aR (deelbereik halfgeleiderbeveiliging)
Type spanning
AC/DC
Nominaal schakelvermogen
200 kA
Nom. (meet)spanning AC
690 V
Nom. (meet)spanning DC
500 V
Hartafstand aansluitingen
61.8 mm
Montage-afmeting
M6
Stroomtype
AC/DC
Klasse
Klasse aR
Clearing (I2T)
900 bij 415 V, 1500 bij 660 V
Vermogensverlies
20 W
Vorm van zekering
Aansluitvlaggen voor boutbevestiging
Pre arc (I2T)
250
Kleur
Geen
Onderbreking
200 kA RMS Sym, 50 kA at 500 Vdc
Verbinding
Bladeind X bladeind
Constructiegrootte
Overig
Montagemethode
Tapeind
Type verpakking
Standaard
Voltage-classificatie
690 V (IEC), 700 V (UL)
Type
Zekering
Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Type zekering
FE
Geschikt voor
EC-600 storingsmeldingset (melder + clips)
TI700 kenmelder
MAI microschakelaar/adapter
MBI microschakelaar/adapter
Zekeringsysteem (conform IEC 60269)
Overig

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.