Document downloaden () van 20
We make what matters work*

80LET

Eaton Bussmann series British Standard hoge snelheid zekering, 80A, 280 VAC/150 VDC (UL), klasse aR, 200 kA RMS Sym., afschakelvermogen 200 kA RMS Sym., 50 kA DC bij 150 VDC

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard hoge snelheid zekering
Catalogusnummer
80LET
EAN
5027590490610
UPC
051712838047
Productlengte/-diepte
55 mm
Hoogte van product
18 mm
Breedte van product
18 mm
Gewicht van product
32 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC nominaal
UL Recognized
Designed and tested to BS88 part 4
IEC 60269-4

Productspecificaties

Ampèrewaarde
80 A
Uitschakelvermogen
200 kA
Geïsoleerde metalen
Nee
Gebruikscategorie
aR (deelbereik halfgeleiderbeveiliging)
Type spanning
AC/DC
Nominaal schakelvermogen
200 kA
Nom. (meet)spanning AC
280 V
Nom. (meet)spanning DC
150 V
Hartafstand aansluitingen
41 mm
Montage-afmeting
M6
Stroomtype
AC/DC
Klasse
Klasse aR
Clearing (I2T)
3800
Vermogensverlies
10 W
Vorm van zekering
Aansluitvlaggen voor boutbevestiging
Pre arc (I2T)
300
Kleur
Geen
Onderbreking
200 kA RMS Sym, 50 kA DC at 150 Vdc
Verbinding
Bladeind X bladeind
Constructiegrootte
Overig
Montagemethode
Tapeind
Type verpakking
Standaard
Voltage-classificatie
280 V
Type
Zekering
Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Type zekering
LET
Geschikt voor
TI500 zekeringmelder
MAI microschakelaar/adapter
MBI microschakelaar/adapter
Zekeringsysteem (conform IEC 60269)
Overig

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.