Zekeringelement, laagspanning, 80 A, AC 400 V, NH000, gL/gG, IEC, dubbele melder, onder spanning staande grepen
Productnaam |
Eaton Bussmann series laagspanning NH-zekering
|
Catalogusnummer |
80NHG000B-400
|
EAN |
5027590490733
|
Productlengte/-diepte |
79 mm
|
Hoogte van product |
51 mm
|
Breedte van product |
21 mm
|
Gewicht van product |
130.667 g
|
Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
Certificering |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
Ampèrewaarde |
80 A
|
Voltage-classificatie |
400 V
|
Type spanning |
AC
|
Uitschakelvermogen |
120 kA
|
Frequentie - min |
45 Hz
|
Frequentie - max |
62 Hz
|
Formaat zekering |
NH000
|
Geïsoleerde metalen |
Nee
|
Geschikt voor |
Microschakelaar 170H0236
EBF verticale zekeringrail EBF verticale zekeringlastscheiders EBH maat 000 horizontale zekeringlastscheiders |