Zekeringelement, laagspanning, 80 A, AC 500 V, NH01, gL/gG, IEC, dubbele melder, geïsoleerde grepen
Productnaam |
Eaton Bussmann series laagspanning NH-zekering
|
Catalogusnummer |
80NHG01BI
|
EAN |
5027590490870
|
Productlengte/-diepte |
135 mm
|
Hoogte van product |
63 mm
|
Breedte van product |
40 mm
|
Gewicht van product |
295 g
|
Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
Certificering |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
Modelcode |
NH FUSE 80A 500V GL/GG SIZE 01
|
Ampèrewaarde |
80 A
|
Voltage-classificatie |
500 V
|
Type spanning |
AC
|
Uitschakelvermogen |
120 kA
|
Formaat zekering |
NH01
|
Geïsoleerde metalen |
Ja
|
Geschikt voor |
Microschakelaar 170H0235
|