Document downloaden () van 20

80NHG02BI-400
Model Code: NH FUSE 80A 400V GG/GL SIZE 02

Zekeringelement, laagspanning, 80 A, AC 400 V, NH02, gL/gG, IEC, dubbele melder, geïsoleerde grepen, DEWA

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series laagspanning NH-zekering
Catalogusnummer
80NHG02BI-400
EAN
5027590490948
Productlengte/-diepte
150 mm
Hoogte van product
63 mm
Breedte van product
40 mm
Gewicht van product
446.3333333 g
Voldoet aan:
RoHS-compliant
CE-markering
Certificering
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Modelcode
NH FUSE 80A 400V GG/GL SIZE 02

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
80 A
Voltage-classificatie
400 V
Type spanning
AC
Uitschakelvermogen
120 kA
Frequentie - min
45 Hz
Frequentie - max
62 Hz

Productspecificatie

Formaat zekering
NH02
Geïsoleerde metalen
Ja

Accessoires

Geschikt voor
Microschakelaar BVL50

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.