Document downloaden () van 20

80NHG1B
Model Code: NH FUSE 80A 500V gG SIZE 1 DUAL IND

Zekeringelement, laagspanning, 80 A, AC 500 V, NH1, gL/gG, IEC, dubbele melder

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series laagspanning NH-zekering
Catalogusnummer
80NHG1B
EAN
5027590490979
Productlengte/-diepte
135 mm
Hoogte van product
63 mm
Breedte van product
40 mm
Gewicht van product
409 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Modelcode
NH FUSE 80A 500V gG SIZE 1 DUAL IND

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
80 A
Voltage-classificatie
500 V
Type spanning
AC
Uitschakelvermogen
120 kA

Productspecificatie

Formaat zekering
NH1
Geïsoleerde metalen
Nee

Accessoires

Geschikt voor
SD1-D enkelpolige NH-zekeringhouder
Microschakelaar 170H0236
EBH maat 00 tot 4 horizontale zekeringlastscheiders
TD1-D driepolige NH-zekeringhouder

Productspecificatie exporteren