Document downloaden () van 20

9SX1000IM

Eaton 9SX Marine UPS, 1000 VA, 900 W, Ingang: C14, Uitgangen: (6) C13, Toren

General specifications

Productnaam
Eaton 9SX Marine UPS
Catalogusnummer
9SX1000IM
UPC
743172090904
Productlengte/-diepte
38.7 cm
Hoogte van product
25.2 cm
Breedte van product
16 cm
Gewicht van product
15 kg
Voldoet aan:
CE-markering
TUV
cULus geregistreerd
CSA 22.2
FCC part 15 Class B
CISPR22 Class B
Certificering
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
cULus geregistreerd
EAC
DNV GL gecertificeerd

Battery

Type accu
Verzegeld, loodzuur
Runtimegrafiek
Bekijk runtimegrafiek
Vervanging batterijen
Hot-swappable interne batterijen en externe batterij modules (EBM's)
Aantal batterijen
3
Accubeheer
  • ABM en temperatuurgecompenseerde laadmethode (door de gebruiker selecteerbaar)
  • Automatische batterijtest
  • Beveiliging tegen diepontlading
  • Automatische herkenning van externe batterij-modules
Accu-rating
12 V / 9 Ah
Langere levensduur accu's
Ja

Electrical output

Aansluitpunt
(6) C13
Spanning
230 V
Wattage
900 W
Cos-phi uitgang
0,9
Uitgangsspanningsbereik
200/208/220/230/240 V +/- 2%
Uitgangsgolfvorm
Sinusgolf
Nominale uitgangsspanning
230 V standaard (200/208/220/230/240 V)
Spanningsvervormingsuitgang (lineaire belasting) - max
3
Voedingstype
1
Topologie
Online/dubbele omzetting
VA-classificatie
1000 VA

Electrical input

Ingangsaansluiting
C14
Nomimale ingangsspanning
230 V standaard (200/208/220/230/240 V)
Nominale frequentie
50/60 Hz
Ingangsvermogensfactor
> 0,99
Bereik ingangsspanning
190-276 V (120 V-276 V met derating)
Bereik ingangsfrequentie
40-70 Hz

Communications

Inclusief netwerkkaart
Nee
Communicatie
  • USB-poort (HID-compatibel)
  • Serial poort (RS232)
  • Mini aansluitklemmen voor op afstand uitschakelen
  • Mini aansluitklemmen voor uitgangsrelais
  • Potentiaalvrije contacten (2 uitgangen, 1 ingang, optorelais, DB9)
Ethernet-interface
Nee
Gebruikersinterface
Grafische LCD-display in verschillende talen
Potentiaalvrij schakelcontact
Ja
Uitbreidingssleuven
Een slot voor optionele communicatiekaart
Softwarecompatibiliteit
Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector

Environmental

Hoogte
3000 m
Geluidsniveau
< 41 dB op 1 meter
Temperatuurbereik
0 tot 40 °C (32 tot 104 °F)
Relatieve luchtvochtigheid
0-96% niet-condenserend

Additional specifications

Constructietype
Vrijstaand model
Verpakkingsinhoud
  • UPS
  • Snelstartgids
  • (2) IEC-IEC uitgangskabels
  • Seriële kabel
  • USB-kabel
Fase (uitgang)
1
Interne omleiding
Ja
Functie voor automatisch uitschakelen
Ja
Kleur
zwart
Rendement
89
Rekmontageset
Nee
Fase (ingang)
1
Hotswap-voeding
Nee

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.