Document downloaden () van 20

9SX6KI

Eaton 9SX UPS, 6000 VA, 5400 W, Ingang: Bedraad, Toren

General specifications

Productnaam
Eaton 9SX UPS
Catalogusnummer
9SX6KI
UPC
743172091017
Productlengte/-diepte
54.2 cm
Hoogte van product
57.5 cm
Breedte van product
24.4 cm
Gewicht van product
65.5 kg
Voldoet aan:
CE-markering
TUV
Certificering
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC

Additional specifications

Constructietype
Vrijstaand model
Verpakkingsinhoud
  • UPS
  • Snelstartgids
  • Seriële kabel
  • USB-kabel
Fase (uitgang)
1
Interne omleiding
Ja
Functie voor automatisch uitschakelen
Ja
Kleur
Zwart
Rendement bij maximale belasting
94
Rekmontageset
Nee
Fase (ingang)
1
Hotswap-voeding
Nee

Battery

Type accu
Verzegeld, loodzuur
Runtimegrafiek
Vervanging batterijen
Vervangbare batterijen en Hot-swappable externe batterij modules (EBM's)
Aantal batterijen
20
Accubeheer
  • ABM en temperatuurgecompenseerde laadmethode (door de gebruiker selecteerbaar)
  • Automatische batterijtest
  • Beveiliging tegen diepontlading
  • Automatische herkenning van externe batterij-modules
Accu-rating
12 V / 7 Ah
Langere levensduur accu's
Ja

Communications

Inclusief netwerkkaart
Nee
Communicatie
  • USB-poort (HID-compatibel)
  • Serial poort (RS232)
  • Mini aansluitklemmen voor op afstand uitschakelen
  • Mini aansluitklemmen voor uitgangsrelais
  • Potentiaalvrije contacten (2 uitgangen, 1 ingang, optorelais, DB9)
Ethernet-interface
Nee
Gebruikersinterface
Grafische LCD-display in verschillende talen
Potentiaalvrij schakelcontact
Ja
Uitbreidingssleuven
Een slot voor optionele communicatiekaart
Softwarecompatibiliteit
Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector

Electrical input

Ingangsaansluiting
Bedrade/vaste verbinding
Nomimale ingangsspanning
230 V standaard (200 / 208 / 220 / 230 / 240 V)
Nominale frequentie
50/60 Hz
Ingangsvermogensfactor
>,99
Bereik ingangsspanning
176-276 V (120-276 V met derating)
Bereik ingangsfrequentie
40-70 Hz

Electrical output

Spanning
230 V
Wattage
5400 W
Cos-phi uitgang
0,9
Uitgangsspanningsbereik
200/208/220/230/240 V +/- 2%
Uitgangsgolfvorm
Sinusgolf
Nominale uitgangsspanning
230 V standaard (200 / 208 / 220 / 230 / 240 V)
Spanningsvervormingsuitgang (lineaire belasting) - max
3
Voedingstype
1
Topologie
Online/dubbele conversie
VA-classificatie
6000 VA

Environmental

Hoogte
3000 m
Geluidsniveau
< 46 dB op 1 meter
Temperatuurbereik
0 tot 40 °C (32 tot 104 °F)
Relatieve luchtvochtigheid
0-96% niet-condenserend

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.