Document downloaden () van 20
We make what matters work*

EB032SP
Easy Battery+ product AF

EatonEasy Battery+ Distributed services voor batterijvervanging, 72 V, 12 x 6 V / 9 Ah, voor 9SX Tower, 9130 Tower

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Easy Battery+ Distributed services batterijpakket vervanging
Catalogusnummer
EB032SP
EAN
3553340800320
Productlengte/-diepte
105 mm
Hoogte van product
360 mm
Breedte van product
155 mm
Gewicht van product
13.5 kg
Certificering
CE
Modelcode
Easy Battery+ product AF

Productspecificaties

Type
Batterijpakket
Type accessoire/reserveonderdeel
Batterij/Accumulator
Nominale stroom
9 A
Fase
1-fase
Voltage-classificatie
240 V
Stroom-/ampère
72 VA
Aantal accu's
20
Capaciteit
9 Ah
Accu-rating
12 V / 9 Ah
Type accu
VRLA
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Reserveonderdeel
Reserveonderdeel
Ja

Productspecificatie exporteren

Technische datasheets (TDS)

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.