Document downloaden () van 20

BSF-160G-NH110

zekeringelement uit de Eaton Bussmann-series hoge snelheid, 160 A, 1000 V DC, NH1, 40 x 53 x 135, gBat, IEC, dubbele melder, mesverbinding, spanningvoerende klemnokken

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann-serie NH zekeringen voor batterijopslag
Catalogusnummer
BSF-160G-NH110
EAN
5027590530095
Productlengte/-diepte
135 mm
Hoogte van product
62.9 mm
Breedte van product
39.65 mm
Gewicht van product
380 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC 60269-7

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.