Eaton Bussmann series laagspanningszekering 14 x 51 mm cilindrisch/adereindhuls, 690 Volt AC, 1 Amps, 80 kA afschakelvermogen, klasse gG/gL, zonder melder, compatibel met een CH14 modulaire zekeringhouder.
Productnaam |
Eaton Bussmann series cilindrische laagspanningszekeringen
|
Catalogusnummer |
C14G1
|
EAN |
5027590493772
|
UPC |
051712667272
|
Productlengte/-diepte |
51 mm
|
Hoogte van product |
14.3 mm
|
Breedte van product |
14.3 mm
|
Gewicht van product |
20.3 g
|
Voldoet aan: |
CE-markering
GoST-R RoHS-compliant |
Certificering |
IEC 60269
|
Ampèrewaarde |
1 A
|
Voltage-classificatie |
690 V
|
Type spanning |
AC
|
Uitschakelvermogen |
80 kA
|
Klasse |
Klasse C gL/gG
|
Frequentie - max |
62 Hz
|
Geschikt voor |
CH14 modulaire zekeringhouder
|