Document downloaden () van 20

CH14-TPS

Eaton bussmann series Microswitch, low voltage, 14 x 51 mm, 3P, IEC

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH IP protection kit
Catalog Number
CH14-TPS
UPC
051712685078
Product Length/Depth
10 mm
Product Height
24 mm
Product Width
79 mm
Product Weight
113 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-1

Elektrische waarde

Amperage Rating
5 A
Voltage rating
250

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.