Document downloaden () van 20

C14G8S
Model Code: CYL FUSE >STR >14 x 51 8A GG 500V AC

Eaton Bussmann series laagspanningszekering 14 x 51 mm cilindrisch/adereindhuls, 500 Volt AC, 8 Amps, 120 kA afschakelvermogen, klasse gG/gL, met slagpin, compatibel met een CH14 modulaire zekeringhouder.

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series cilindrische laagspanningszekeringen
Catalogusnummer
C14G8S
EAN
5027590494205
Productlengte/-diepte
51 mm
Hoogte van product
14 mm
Breedte van product
14 mm
Gewicht van product
20.7 g
Voldoet aan:
RoHS-compliant
CE-markering
Certificering
IEC 60269
Modelcode
CYL FUSE >STR >14 x 51 8A GG 500V AC

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
8 A
Voltage-classificatie
500 V
Type spanning
AC
Uitschakelvermogen
120 kA
Klasse
Klasse C gL/gG
Frequentie - max
62 Hz

Bijbehorende zekeringhouders

Geschikt voor
CH14 modulaire zekeringhouder

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.