Document downloaden () van 20

C14G2S
Model Code: CYL FUSE >STR >14 x 51 2A GG 500V AC

Eaton Bussmann series laagspanningszekering 14 x 51 mm cilindrisch/adereindhuls, 500 Volt AC, 2 Amps, 120 kA afschakelvermogen, klasse gG/gL, met slagpin, compatibel met een CH14 modulaire zekeringhouder.

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series cilindrische laagspanningszekeringen
Catalogusnummer
C14G2S
EAN
5027590494007
Productlengte/-diepte
51 mm
Hoogte van product
14 mm
Breedte van product
14 mm
Gewicht van product
20.8 g
Voldoet aan:
RoHS-compliant
CE-markering
Certificering
IEC 60269
Modelcode
CYL FUSE >STR >14 x 51 2A GG 500V AC

Electrical data

Ampèrewaarde
2 A
Voltage-classificatie
500 V
Type spanning
AC
Uitschakelvermogen
120 kA
Gebruikscategorie
gG (kabel- en apparatuurbeveiliging)

Compatible fuse holders

Geschikt voor
CH14 modulaire zekeringhouder

Productspecificatie exporteren