Document downloaden () van 20

C14M2
Model Code: CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 2A AM 690V AC

Eaton Bussmann series laagspanningszekering 14 x 51 mm cilindrisch/adereindhuls, 690 Volt AC, 2 Amps, 80 kA afschakelvermogen, klasse aM, zonder melder, compatibel met een CH14 modulaire zekeringhouder.

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series cilindrische laagspanningszekeringen
Catalogusnummer
C14M2
EAN
5027590494786
UPC
051712754637
Productlengte/-diepte
51 mm
Hoogte van product
14.3 mm
Breedte van product
14.3 mm
Gewicht van product
20.5 g
Voldoet aan:
CE-markering
GoST-R
RoHS-compliant
Certificering
IEC 60269
Modelcode
CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 2A AM 690V AC

Electrical data

Ampèrewaarde
2 A
Voltage-classificatie
690 V
Type spanning
AC
Uitschakelvermogen
80 kA
Gebruikscategorie
aM (deelbereik motorbeveiliging)

Compatible fuse holders

Geschikt voor
CH14 modulaire zekeringhouder

Productspecificatie exporteren