Document downloaden () van 20

C1520

Eaton Bussmann series Britse Standaard laagspanningszekering, 20 A, 240 Vac, 11 x 26 mm

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
Catalogusnummer
C1520
EAN
5027590495066
Productlengte/-diepte
26 mm
Hoogte van product
10.3 mm
Breedte van product
10.3 mm
Gewicht van product
59 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
BS88
IEC 60269

Electrical data

Ampèrewaarde
20A
Voltage-classificatie
240 V
Type spanning
AC
Uitschakelvermogen
16.5 kA

Product specifications

Type zekering
Verbruiker-unit
Bouw
BS1361

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.