Document downloaden () van 20

C22G63S
Model Code: CYL FUSE >STR >22 x 58 63A GG 690V AC

Eaton Bussmann series laagspanningszekering 22 x 58 mm cilindrisch/adereindhuls, 690 Volt AC, 63 Amps, 80 kA afschakelvermogen, klasse gG/gL, met slagpin, compatibel met een CH22 modulaire zekeringhouder

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series cilindrische laagspanningszekeringen
Catalogusnummer
C22G63S
EAN
5027590495530
UPC
051712668514
Productlengte/-diepte
58 mm
Hoogte van product
22 mm
Breedte van product
22 mm
Gewicht van product
56.1 g
Voldoet aan:
RoHS-compliant
CE-markering
Certificering
IEC 60269
Modelcode
CYL FUSE >STR >22 x 58 63A GG 690V AC

Electrical data

Ampèrewaarde
63 A
Voltage-classificatie
690 V
Type spanning
AC
Uitschakelvermogen
80 kA
Gebruikscategorie
gG (kabel- en apparatuurbeveiliging)

Compatible fuse holder

Geschikt voor
CH22 modulaire zekeringhouder

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.