Eaton Bussmann series 3-polige modulaire zekeringhouder, 690 V AC/1000 V DC (IEC), 700 V AC (UL) , 125 Amp (IEC), 100 A (UL), uitgerust met neon melder, geschikt voor 22 x 58 mm cilindrische zekeringen
Productnaam |
Eaton Bussmann series zekeringhouders voor cilindrische laagspanningszekeringen
|
Catalogusnummer |
CH223DIU
|
EAN |
5027590497114
|
UPC |
051712685405
|
Productlengte/-diepte |
77 mm
|
Hoogte van product |
123 mm
|
Breedte van product |
107 mm
|
Gewicht van product |
559.5 g
|
Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
Certificering |
IEC 60269-2
EAC IEC 60269-1 UL Listed File E14853 |
Modelcode |
3P 22x58 Neon Indicator Fuse Holder
|
Ampèrewaarde |
125 A
|
Voltage-classificatie |
690 V
|
Nominale spanning bij DC |
1000 V DC (IEC)
|
Aantal polen |
Driepolig
|
Montagemethode |
DIN-rail
2 x M4 schroeven voor paneelmontage |
Melder optische defecten |
Ja
|
Uitgerust met: |
Neon melder
|
Beschermingsgraad |
IP20
|
Ingebouwde diepte |
51.5 mm
|
Afsluitbaar |
Ja
|
Breedte in aantal modulaire tussenruimten |
6
|
Toepassing |
Industriële en commerciële toepassingen
|
Formaat zekering |
22 x 58 mm
|
Type zekering |
C22G
C22M |
Toebehoren |
JV-L meerpolige connectorset, CH22-CTP IP20 beschermingsaccessoire, CH22-TPS microschakelaar om te werken met CH223D(I)U
|