Document downloaden () van 20

C22M50
Model Code: CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 50A AM 690V AC

Eaton Bussmann series laagspanningszekering 22 x 58 mm cilindrisch/adereindhuls, 690 Volt AC, 50 Amps, 80 kA afschakelvermogen, klasse aM, zonder melder, compatibel met een CH22 modulaire zekeringhouder

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series cilindrische laagspanningszekeringen
Catalogusnummer
C22M50
EAN
5027590495868
UPC
051712754804
Productlengte/-diepte
58 mm
Hoogte van product
22.2 mm
Breedte van product
22.2 mm
Gewicht van product
54.2 g
Voldoet aan:
CE-markering
GoST-R
RoHS-compliant
Certificering
IEC 60269
Modelcode
CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 50A AM 690V AC

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
50 A
Voltage-classificatie
690 V
Type spanning
AC
Uitschakelvermogen
80 kA
Klasse
Klasse aM
Frequentie - max
62 Hz

Bijbehorende zekeringhouders

Geschikt voor
CH22 modulaire zekeringhouder

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.