Eaton Bussmann series laagspanningszekering 22 x 58 mm cilindrisch/adereindhuls, 400 Volt AC, 125 Amps, 120 kA afschakelvermogen, klasse aM, met slagpin, compatibel met een CH22 modulaire zekeringhouder
Productnaam |
Eaton Bussmann series cilindrische laagspanningszekeringen
|
Catalogusnummer |
C22M125S
|
EAN |
5027590495684
|
UPC |
051712666886
|
Productlengte/-diepte |
58 mm
|
Hoogte van product |
22 mm
|
Breedte van product |
22 mm
|
Gewicht van product |
54.8 g
|
Voldoet aan: |
RoHS-compliant
CE-markering |
Certificering |
IEC 60269
EAC |
Ampèrewaarde |
125 A
|
Voltage-classificatie |
400 V
|
Type spanning |
AC
|
Uitschakelvermogen |
120 kA
|
Klasse |
Klasse aM
|
Frequentie - max |
62 Hz
|
Geschikt voor |
CH22 modulaire zekeringhouder
|