Document downloaden () van 20

C22M2

Eaton Bussmann series laagspanningszekering 22 x 58 mm cilindrisch/adereindhuls, 690 Volt AC, 2 Amps, 80 kA afschakelvermogen, klasse aM, zonder melder, compatibel met een CH22 modulaire zekeringhouder.

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series cilindrische laagspanningszekeringen
Catalogusnummer
C22M2
EAN
5027590495738
UPC
051712667401
Productlengte/-diepte
58 mm
Hoogte van product
22.2 mm
Breedte van product
22.2 mm
Gewicht van product
51 g
Voldoet aan:
CE-markering
GoST-R
RoHS-compliant
Certificering
IEC 60269

Electrical data

Ampèrewaarde
2 A
Voltage-classificatie
690 V
Type spanning
AC
Uitschakelvermogen
80 kA
Gebruikscategorie
aM (deelbereik motorbeveiliging)

Compatible fuse holders

Geschikt voor
CH22 modulaire zekeringhouder

Productspecificatie exporteren