Document downloaden () van 20

C22M40S

Eaton Bussmann series laagspanningszekering 22 x 58 mm cilindrisch/adereindhuls, 690 Volt AC, 40 Amps, 80 kA afschakelvermogen, klasse aM, met slagpin, compatibel met een CH22 modulaire zekeringhouder.

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series cilindrische laagspanningszekeringen
Catalogusnummer
C22M40S
EAN
5027590495844
Productlengte/-diepte
58 mm
Hoogte van product
22 mm
Breedte van product
22 mm
Gewicht van product
53 g
Voldoet aan:
RoHS-compliant
CE-markering
Certificering
IEC 60269

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
40A
Voltage-classificatie
690 V
Type spanning
AC
Uitschakelvermogen
80 kA
Klasse
Klasse aM
Frequentie - max
62 Hz

Bijbehorende zekeringhouders

Geschikt voor
CH22 modulaire zekeringhouder

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.