Document downloaden () van 20

C22M125

Eaton Bussmann series laagspanningszekering 22 x 58 mm cilindrisch/adereindhuls, 400 Volt AC, 125 Amps, 120 kA afschakelvermogen, klasse aM, zonder melder, compatibel met een CH22 modulaire zekeringhouder.

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series cilindrische laagspanningszekeringen
Catalogusnummer
C22M125
EAN
5027590495677
UPC
051712589949
Productlengte/-diepte
58 mm
Hoogte van product
22.2 mm
Breedte van product
22.2 mm
Gewicht van product
55.9 g
Voldoet aan:
CE-markering
GoST-R
RoHS-compliant
Certificering
IEC 60269

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
125 A
Voltage-classificatie
400 V
Type spanning
AC
Uitschakelvermogen
120 kA
Klasse
Klasse aM
Frequentie - max
62 Hz

Bijbehorende zekeringhouders

Geschikt voor
CH22 modulaire zekeringhouder

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.