Document downloaden () van 20

C22G8S

Eaton Bussmann series laagspanningszekering 22 x 58 mm cilindrisch/adereindhuls, 690 Volt AC, 8 Amps, 80 kA afschakelvermogen, klasse gG/gL, met slagpin, compatibel met een CH22 modulaire zekeringhouder.

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series cilindrische laagspanningszekeringen
Catalogusnummer
C22G8S
EAN
5027590495608
Productlengte/-diepte
22 mm
Hoogte van product
22 mm
Breedte van product
58 mm
Gewicht van product
54.6 g
Voldoet aan:
RoHS-compliant
CE-markering
Certificering
IEC 60269

Electrical data

Ampèrewaarde
8 A
Voltage-classificatie
690 V
Type spanning
AC
Uitschakelvermogen
80 kA
Gebruikscategorie
gG (kabel- en apparatuurbeveiliging)

Compatible fuse holder

Geschikt voor
CH22 modulaire zekeringhouder

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.