Eaton Bussmann series laagspanningszekering 22 x 58 mm cilindrisch/adereindhuls, 690 Volt AC, 40 Amps, 80 kA afschakelvermogen, klasse aM, zonder melder, compatibel met een CH22 modulaire zekeringhouder.
| Productnaam |
Eaton Bussmann series cilindrische laagspanningszekeringen
|
| Catalogusnummer |
C22M40
|
| EAN |
5027590495837
|
| UPC |
051712754798
|
| Productlengte/-diepte |
58 mm
|
| Hoogte van product |
22.2 mm
|
| Breedte van product |
22.2 mm
|
| Gewicht van product |
54.1 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
GoST-R RoHS-compliant |
| Certificering |
IEC 60269
|
| Modelcode |
CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 40A AM 690V AC
|
| Ampèrewaarde |
40A
|
| Voltage-classificatie |
690 V
|
| Type spanning |
AC
|
| Uitschakelvermogen |
80 kA
|
| Gebruikscategorie |
aM (deelbereik motorbeveiliging)
|
| Geschikt voor |
CH22 modulaire zekeringhouder
|