Eaton Bussmann series Britse Standaard laagspanningszekering, 80 A, AC 500 V, V88/A4, 25 x 110 mm, gL/gG
| Productnaam |
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
|
| Catalogusnummer |
CEO80
|
| EAN |
5027590496322
|
| UPC |
051712839495
|
| Productlengte/-diepte |
109.5 mm
|
| Hoogte van product |
24.5 mm
|
| Breedte van product |
21 mm
|
| Gewicht van product |
77.6 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
IEC 60269-2
BS88 |
| Ampèrewaarde |
80 A
|
| Voltage-classificatie |
500 V
|
| Type spanning |
AC
|
| Uitschakelvermogen |
80 kA
|
| Klasse |
Klasse C gG/gL
|
| Geschikt voor |
RS100 Red Spot zekeringhouder
|
| Type zekering |
CEO
|
| Uitgerust met: |
Aansluitvlaggen voor boutbevestiging
|
| Bouw |
BS88/A4
|