Zekeringtoebehoren, zekeringhouder, laagspanning, 100 A, AC 690 V, BS88/A4, 1P, BS, frontaansluiting, wit, zekeringelementen TCP CEO L14-660
| Productnaam |
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekeringhouders
|
| Catalogusnummer |
RS100HWH
|
| EAN |
5027590506656
|
| UPC |
051712418669
|
| Productlengte/-diepte |
100 mm
|
| Hoogte van product |
139 mm
|
| Breedte van product |
50 mm
|
| Gewicht van product |
864 g
|
| Voldoet aan: |
Contactgegevens fabriek
|
| Ampèrewaarde |
100 A
|
| Nominale spanning bij AC |
660-690 V a.c.
|
| Nominale spanning bij DC |
460 V d.c.
|
| Model |
Red Spot
|
| Verbinding |
Frontaansluiting
|
| Aantal polen |
Enkelpolig
|
| Type zekering |
TCP
CEO |