Eaton Bussmann series Britse Standaard laagspanningszekering, 80 A, AC 660 V, DC 460 V, V88/A4, 26 x 111 mm, gL/gG
| Productnaam |
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
|
| Catalogusnummer |
TCP80
|
| EAN |
5027590513463
|
| UPC |
051712392839
|
| Productlengte/-diepte |
111 mm
|
| Hoogte van product |
26 mm
|
| Breedte van product |
26 mm
|
| Gewicht van product |
106.9 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
BS88
IEC 60269 EAC |
| Modelcode |
80 AMP 660V AC BS88 FUSE
|
| Geschikt voor |
RS100 Red Spot zekeringhouder
|
| Ampèrewaarde |
80 A
|
| Uitschakelvermogen |
80 kA
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Voltage-classificatie |
690 Vac, 460 Vdc
|
| Type spanning |
AC/DC
|
| Toepassing |
algemeen industriële toepassingen
|
| Verbinding |
94 mm bevestigingsafstand
|
| Uitgerust met: |
Aansluitvlaggen voor boutbevestiging
|
| Formaat zekering |
BS88/A4
|
| Type zekering |
TCP
|