Zekeringtoebehoren, zekeringhouder, laagspanning, 32 A, AC 690 V, BS88/A1, 1P, BS, DIN-rail of schroefmontage, zwart, zekeringelement NITD
| Productnaam |
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekeringhouders
|
| Catalogusnummer |
CM32FC
|
| EAN |
5027590497466
|
| UPC |
051712839549
|
| Productlengte/-diepte |
60 mm
|
| Hoogte van product |
94 mm
|
| Breedte van product |
25 mm
|
| Gewicht van product |
134.3 g
|
| Voldoet aan: |
Contactgegevens fabriek
|
| Modelcode |
32A 660V COMP F/HOLD(10)1.3KG
|
| Ampèrewaarde |
32 A
|
| Nominale spanning bij AC |
690 V AC
|
| Model |
Camaster
|
| Verbinding |
Frontaansluiting
|
| Aantal polen |
Enkelpolig
|
| Type zekering |
NITD
NIT |