Zekeringelement, laagspanning, 6 A, AC 550 V, DC 250 V, BS88/A1, 14 x 56 mm, gL/gG, BS
| Productnaam |
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
|
| Catalogusnummer |
NIT6
|
| EAN |
5027590503983
|
| UPC |
051712392501
|
| Productlengte/-diepte |
56 mm
|
| Hoogte van product |
15 mm
|
| Breedte van product |
15 mm
|
| Gewicht van product |
15.9 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
IEC 60269-2
BS88 |
| Ampèrewaarde |
6 A
|
| Voltage-classificatie |
550 V
|
| Type spanning |
AC/DC
|
| Uitschakelvermogen |
80 kA
|
| Klasse |
Klasse C gG/gL
|
| Geschikt voor |
CM32FC Camaster zekeringhouder
RS20 Red spot zekeringhouder |
| Type zekering |
NIT
|
| Uitgerust met: |
Aansluitvlaggen voor boutbevestiging
|
| Bouw |
BS88/A1
|