Zekeringtoebehoren, zekeringhouder, laagspanning, 20 A, AC 690 V, BS88/A1, 1P, BS, frontaansluiting, lak, NITD en NIT zekeringen, BS88-2, IEC 60269-2, IP20
Productnaam |
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekeringhouders
|
Catalogusnummer |
RS20H
|
EAN |
5027590506786
|
UPC |
051712392587
|
Productlengte/-diepte |
55 mm
|
Hoogte van product |
79 mm
|
Breedte van product |
27 mm
|
Gewicht van product |
129.6 g
|
Voldoet aan: |
Contactgegevens fabriek
|
Ampèrewaarde |
20A
|
Nominale spanning bij AC |
660-690 V a.c.
|
Nominale spanning bij DC |
460 V d.c.
|
Model |
Red Spot
|
Verbinding |
Frontaansluiting
|
Aantal polen |
Enkelpolig
|
Type zekering |
NITD
NIT |