Document downloaden () van 20

NITD20

Eaton Bussmann series Britse standaard laagspanningszekering, 20 A, 550 V AC, V88/A1, 14 x 55 mm, gL/gG

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
Catalogusnummer
NITD20
EAN
5027590504034
UPC
051712840118
Productlengte/-diepte
55 mm
Hoogte van product
14 mm
Breedte van product
14 mm
Gewicht van product
15.75 g
Voldoet aan:
RoHS-compliant
CE-markering
Certificering
IEC 60269-2
BS88

Electrical data

Ampèrewaarde
20A
Voltage-classificatie
550 V
Type spanning
AC
Uitschakelvermogen
80 kA
Klasse
Klasse C gG/gL

Compatible fuse holder

Geschikt voor
CM32FC Camaster zekeringhouder
RS20 Red spot zekeringhouder

Product specifications

Type zekering
NITD
Uitgerust met:
Aansluitvlaggen voor boutbevestiging
Bouw
BS88/A1

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.