Zekeringelement, laagspanning, 20 A, AC 440 V, BS88/A1, 14 x 56 mm, gM, BS, 20M25
Productnaam |
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
|
Catalogusnummer |
NIT20M25
|
EAN |
5027590503952
|
UPC |
051712423465
|
Productlengte/-diepte |
56 mm
|
Hoogte van product |
15 mm
|
Breedte van product |
15 mm
|
Gewicht van product |
15.9 g
|
Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
Certificering |
BS88
IEC 60269 EAC |
Ampèrewaarde |
25 A
|
Voltage-classificatie |
440 V
|
Type spanning |
AC
|
Uitschakelvermogen |
80 kA
|
Klasse |
Klasse gM
|
Geschikt voor |
CM32FC Camaster zekeringhouder
RS20 Red spot zekeringhouder |
Type zekering |
NIT
|
Uitgerust met: |
Aansluitvlaggen voor boutbevestiging
|
Bouw |
BS88/A1
|