Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

CM63FW
63A 660V WHT F/HOLD(10)2.2KG

Zekeringaccessoire, zekeringhouder, laagspanning, 63 A, AC 690 V, BS88/A3, 1P, BS, Wit, zekeringelement BAO

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekeringhouders
Catalogusnummer
CM63FW
EAN
5027590497558
Productlengte/-diepte
126 mm
Hoogte van product
62 mm
Breedte van product
36 mm
Gewicht van product
214.9 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC 60269
Modelcode
63A 660V WHT F/HOLD(10)2.2KG

Compatibele zekering

Type zekering
BAO
TIS

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
63 A
Nominale spanning bij AC
690 V AC

Productspecificaties

Verbinding
Frontaansluiting
Model
Camaster
Aantal polen
Enkelpolig

Productspecificatie exporteren