Zekeringelement, laagspanning, 100 A, AC 500 V, BS88/A3, 21 x 87 mm, gL/gG, BS
Productnaam |
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
|
Catalogusnummer |
BAO100
|
EAN |
5027590491952
|
Productlengte/-diepte |
87 mm
|
Hoogte van product |
22.3 mm
|
Breedte van product |
21 mm
|
Gewicht van product |
53.2 g
|
Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
Certificering |
BS88
IEC 60269 EAC |
Ampèrewaarde |
100 A
|
Voltage-classificatie |
500 V
|
Type spanning |
AC
|
Uitschakelvermogen |
80 kA
|
Klasse |
Klasse C gG/gL
|
Geschikt voor |
CM63F Camaster zekeringhouder
RS63 Red Spot zekeringhouder |
Type zekering |
BAO
|
Uitgerust met: |
Aansluitvlaggen voor boutbevestiging
|
Bouw |
BS88/A3
|