Document downloaden () van 20

ELP650FR

Eaton Ellipse PRO UPS FR, 650 VA, 400 W, ingang: C14, uitgangen: (3) FR, (1) alleen FR surge, toren

General specifications

Productnaam
Eaton Ellipse PRO UPS
Catalogusnummer
ELP650FR
UPC
743172437198
Productlengte/-diepte
82 mm
Hoogte van product
260 mm
Breedte van product
285 mm
Gewicht van product
6.6 kg
Voldoet aan:
CE-markering
Certificering
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC

Battery

Type accu
Verzegeld, loodzuur
Runtimegrafiek
Vervanging batterijen
Door gebruiker te vervangen
Aantal batterijen
1
Accubeheer
Vervangbare batterijen, automatische batterijtest, beveiliging tegen diepontlading, geschikt voor koude start
Accu-rating
12 V / 7 Ah
Langere levensduur accu's
Nee

Electrical output

Aansluitpunt
(3) FR, (1) alleen FR surge
Spanning
230 V
Wattage
400W
Cos-phi uitgang
0,6
Uitgangsspanningsbereik
176-284 V
Nominale uitgangsspanning
230 V standaard (220/230/240 V)
Voedingstype
1
Topologie
Leidinginteractief
VA-classificatie
650 VA

Electrical input

Ingangsaansluiting
Randaarde
Nomimale ingangsspanning
230 V standaard (220/230/240 V)
Nominale frequentie
50/60 Hz
Lengte ingangskabel
1,5 m
Bereik ingangsspanning
165-285 V (verstelbaar tot 150-285 V)
Bereik ingangsfrequentie
46-70 Hz

Communications

Inclusief netwerkkaart
Nee
Communicatie
USB-poort (HID-compatibel)
Ethernet-interface
Nee
Gebruikersinterface
LCD (UPS-status en metingen, configuratie van UPS-instellingen)
Potentiaalvrij schakelcontact
Nee
Uitbreidingssleuven
Nee
Softwarecompatibiliteit
Eaton UPS Companion (zorgt voor veilige systeemuitschakeling, meting van energiegebruik en configuratie van UPS-instellingen)
Type interface
USB

Environmental

Hoogte
2000 m
Geluidsniveau
<25 dB op 1 meter
Temperatuurbereik
0° tot 35°C (32° tot 95°F)
Relatieve luchtvochtigheid
0-85% niet-condenserend

Additional specifications

Constructietype
Vrijstaand model
Verpakkingsinhoud
  • Ingangskabel
  • USB-kabel
  • Gebruikershandleiding
  • Veiligheidsinstructies
Fase (uitgang)
1
Functie voor automatisch uitschakelen
Ja
Kleur
zwart
Rendement
97
Rekmontageset
Nee
Fase (ingang)
1
Overspanningsbeveiliging
Ja

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.