Document downloaden () van 20

EP-401060
Model Code: ESR5-NO-41-24VDC

Eaton ESR5 Enkel-kanaals veiligheidsrelais, 4 stroompaden voor inschakelen + 1 voor signaleren, 24 VDC

General specifications

Productnaam
Eaton ESR5 veiligheidsrelais
Catalogusnummer
EP-401060
EAN
4015082965129
Productlengte/-diepte
114.5 mm
Hoogte van product
99 mm
Breedte van product
22.5 mm
Gewicht van product
0.218 kg
Voldoet aan:
EMC-richtlijnen 2004/108/EC
Certificering
EN ISO 13849-1
EN 62061
IEC 61508, Parts 1-7
EN 60664-1
Machines 2006/42/EG
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR; NKCR7
UL report applies to both US and Canada
North America (UL listed, certified by UL for use in Canada)
Opmerkingen bij catalogus
Operating temperature: see manual for temperature derating diagram
Modelcode
ESR5-NO-41-24VDC

Feature & Functions

Type elektrische aansluiting
Schroefaansluiting
Kenmerken
Basisisolatie
Veilige isolatie
Versterkte isolatie
6 kV tussen ingangscircuit / nc-contacten, en vrijgave-circuits
Uitgerust met:
Afneembare klemmen
Startingang
Feedback-circuit
Goedkeuring volgens UL
Goedkeuring voor TÜV
Materiaal
Behuizing: polyamide (PA), niet versterkt
Contacten: zilvertinoxide, verguld (AgSnO2, 0,2 µm Au)

General information

Aansluittype
M3 schroefklemmen
Beschermingsgraad
IP20
Installatie locatie: ≥ IP54
Aansluitingen: IP20
Behuizing: IP20
Arbeidsfactor
100 %
Interferentie-emissie
Volgens EN 61000-6-4
Immuniteit voor interferentie
Volgens EN 61000-6-2
Levensduur, mechanische
10.000.000 schakelingen
Model
Basisapparaat
Montagemethode
Railmontage mogelijk
DIN-railbevestiging (volgens IEC/EN 60715, 35 mm)
Montagebreedte
22,5 mm
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
2
Vermogensverlies
Normaal 5,16 W
Bescherming
Vinger- en handveilig, bescherming tegen direct contact bij bediening van voorzijde (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4000 V AC
Hersteltijd
1000 ms
Veiligheidsprestatieniveau (EN ISO 13849-1)
Level c
Veiligheidsparameter (EN 62061)
SIL 1, Safety integrity level, In overeenstemming met IEC 61508
4,05 x 10-10, PFHd, faalkans per uur
Stopcategorie (IEC 60204)
0
Geschikt voor
Monitoring van eindschakelaars
Monitoring van noodstopcircuits
Monitoren van magnetische schakelaars
monitoren van naderingsschakelaars
monitoren van tactiele sensors
monitoren van ventielen
Schakelfrequentie
Max. 0,5 Hz, inganggegevens

Ambient conditions, mechanical

Inbouwpositie
Willekeurig
Controletest
167 maanden (Low Demand)
240 maanden (High Demand)
Schakelvermogen
In overeenstemming met IEC 60947-5-1, uitgangen
4 A bij 360 schak./h, AC-15 bij 230 V, uitgangen
3 A bij 3600 schak./h, AC-15 bij 230 V, uitgangen
4 A bij 360 schak./h, DC-13 bij 24 V, uitgangen
2,5 A bij 3600 schak./h, DC-13 bij 24 V, uitgangen
0,05 W
Trillingsbestendigheid
10 - 150 Hz, amplitude: 0,15 mm, versnelling: 2 G, (IEC/EN 60068-2-6)

Climatic environmental conditions

Luchtdruk
795 - 1080 hPa (in bedrijf)
Hoogte
Max. 2000 m
Omgevingstemperatuur - min
-20 °C
Omgevingstemperatuur - max
55 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
70 °C
Klimaatbestendigheid
Droge warmte volgens IEC 60068-2-2
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-3
Omgevingscondities
Lucht- en kruipwegen volgens EN 50178, UL 508, CSA C22.2, Nr. 14-95
Condensatie: Niet-condenserend
Bedrijfstemperatuur - min
-20 °C
Bedrijfstemperatuur - max
65 °C
Relatieve vochtigheid
< 75 %

Terminal capacities

Aansluitvermogen
1 x (0,2 – 2,5) mm², massief
2 x (0,2 – 1) mm², massief
1 x (0,25 – 2,5) mm², flexibel met adereindhuls
2 x (0,25 – 1) mm², flexibel met adereindhuls
24 - 12 AWG, vast of samengeslagen
Striplengte (hoofdkabel)
7 mm
Formaat schroevendraaier
2, schroefklem, pozidriv-schroevendraaier
0,6 x 3,5 mm, aansluitschroeven
Aanhaalmoment
0,6 Nm, schroefklemmen

Electrical rating

Inschakelstroom
0,01 - 20 (Δt ≦ 100 ms)
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min
20.4 VDC
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max
26.4 VDC
Toegekende bedrijfsspanning
24 V DC (voeding)
Kortsluitstroom
2,3 A, inganggegevens

Input/Output

Verbreekvermogen
144 W max., ohmse last (τ = 0 ms), bij 24 V DC
288 W max., ohmse last (τ = 0 ms), bij 48 V DC
110 W max., ohmse last (τ = 0 ms), bij 110 V DC
88 W max., ohmse last (τ = 0 ms), bij 220 V DC
1500 VA, max., ohmse last (τ = 0 ms), bij 250 V AC
42 W max., inductieve last (τ = 40 ms), bij 24 V DC
42 W max., inductieve last (τ = 40 ms), bij 48 V DC
42 W max., inductieve last (τ = 40 ms), bij 110 V DC
42 W max., inductieve belasting (τ = 40 ms), bij 220 V DC
Ingang
∞ ms, gelijktijdigheid voor ingangen 1/2
Aantal ingangen
1-kanaals
Aantal uitgangen (veiligheidsgerelateerd, vertraagd) met contact
0
Aantal uitgangen (veiligheidsgerelateerd, onvertraagd) met contact
4
Aantal uitgangen (signaalfunctie, vertraagd) met contact
0
Aantal uitgangen (signaalfunctie, onvertraagd) met contact
1
Toegestane totale kabelweerstand
22 Ω (ingangs- en startcircuits voor UN)
Kwadratische optelstroom
72 A² (ITH² = I1² + I2² + I3² + I4²)
Resettijd
< 10 ms (S12)
< 100 ms (A1)
Weerstand
50 Ω (impedantie)
Ononderbroken stroom
6 A no, begrenzing van continue stroom
3 A nc, begrenzing van continue stroom

Design verification

Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
16 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.