Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

ESD2
2AMP 550V AC INDUSTRIAL

Zekeringelement, laagspanning, 2 A, AC 550 V, BS88/F2, 14 x 68 mm, gL/gG, BS

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
Catalogusnummer
ESD2
EAN
5027590498616
UPC
051712844529
Productlengte/-diepte
67 mm
Hoogte van product
14 mm
Breedte van product
14 mm
Gewicht van product
21.2 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC 60269-2
BS88
Modelcode
2AMP 550V AC INDUSTRIAL

Bijbehorende zekeringhouders

Geschikt voor
63ENS Safeloc zekeringhouder
SC63 Safeclip zekeringhouder

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
2 A
Uitschakelvermogen
80 kA
Klasse
Klasse gG/gL
Voltage-classificatie
550 V
Type spanning
AC

Productspecificaties

Toepassing
algemene industriële toepassingen
Verbinding
Bladeind
Uitgerust met:
Mescontacten
Formaat zekering
BS88/F2
Type zekering
ESD

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.