Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

SC63P
SAFECLIP 63A BACK STUD CONNECTED BLACK

Zekeringtoebehoren, zekeringhouder, laagspanning, 63 A, AC 550 V, BS88/F2, 1P, BS, achteraansluiting, zwart, zekeringelement ESD, BS88-2

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekeringhouders
Catalogusnummer
SC63P
EAN
5027590509510
UPC
051712419598
Productlengte/-diepte
96 mm
Hoogte van product
104 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
247.1 g
Voldoet aan:
Contactgegevens fabriek
Modelcode
SAFECLIP 63A BACK STUD CONNECTED BLACK

Compatibele zekering

Type zekering
ESD

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
63 A
Nominale spanning bij AC
550 V AC

Productspecificaties

Verbinding
Achter aangesloten stift
Model
Safeclip
Aantal polen
Enkelpolig

Productspecificatie exporteren