Document downloaden () van 20

ESD4

Eaton Bussmann series Britse standaard laagspanningszekering, 4 A, 550 V AC, V88/F2, 14 x 68 mm, gL/gG

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
Catalogusnummer
ESD4
EAN
5027590498654
UPC
051712844536
Productlengte/-diepte
67 mm
Hoogte van product
14 mm
Breedte van product
14 mm
Gewicht van product
30.5 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC 60269-2
BS88

Electrical data

Ampèrewaarde
4 A
Voltage-classificatie
550 V
Type spanning
AC
Uitschakelvermogen
80 kA
Klasse
Klasse C gG/gL

Compatible fuse holder

Geschikt voor
63ENS Safeloc zekeringhouder
SC63 Safeclip zekeringhouder

Product specifications

Type zekering
ESD
Uitgerust met:
Mescontacten
Bouw
BS88/F2

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.