Foto is representatief
Download
Eaton IT-rack accessoires, 2U horizontale kabelmanager (hoge dichtheid)
Productnaam |
Eaton IT-montagerek accessoires kabelbeheer
|
Catalogusnummer |
ETN-HDHCM2UBU
|
EAN |
3553340593925
|
Productlengte/-diepte |
485 mm
|
Hoogte van product |
160 mm
|
Breedte van product |
90 mm
|
Gewicht van product |
3.5 kg
|
Voldoet aan: |
Contactgegevens fabrikant
|
Modelcode |
2U High Density Horizontal Cable Manager
|
Type accessoire/reserveonderdeel |
Accessoires
|
Kleur |
Zwart
|
Materiaal |
Staal
|
Model |
Kabelgoot organizer
|
Aantal hoogte-eenheden |
2
|
Aantal racks |
2U
|
RAL-nummer |
9005
|
Type |
Horizontale kabelmanager
|