Eaton Bussmann series FWH snelle zekering, 1400A, 200 kAIC bij 1000 V AC, 50 kAIC bij 500 V DC, Geen, snelle zekering, Bladeind X Bladeind, Tapeind
Productnaam |
Eaton Bussmann series snelle cilindrische zekeringen
|
Catalogusnummer |
FWH-1400A
|
EAN |
5027590020831
|
UPC |
051712795890
|
Productlengte/-diepte |
29 mm
|
Hoogte van product |
11 mm
|
Breedte van product |
12 mm
|
Gewicht van product |
5523 g
|
Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
Certificering |
CSA gecertificeerd
UL Recognized |
Ampèrewaarde |
1400 A
|
Voltage-classificatie |
500 Vac
|
Type spanning |
AC
|
Onderbreking |
50 kAIC bij 500 V DC
200 kAIC bij 1000 V AC |
Klasse |
Klasse aR
|
Pre arc (I2T) |
200000
|
Clearing (I2T) |
1000000
|
Vermogensverlies |
210 W
|
Toepassing |
halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
|