Eaton Bussmann series snelle tractiezekeringen, 700 Vac, 700 Vdc, 30A, 45 kAIC, Zekering, Klasse gS
Productnaam |
Eaton Bussmann series snelle tractiezekering
|
Catalogusnummer |
FWL-30A20F
|
EAN |
5027590500029
|
UPC |
051712570718
|
Productlengte/-diepte |
127 mm
|
Hoogte van product |
20 mm
|
Breedte van product |
20 mm
|
Gewicht van product |
99.8 g
|
Voldoet aan: |
CE-markering
|
Certificering |
IEC nominaal
|
Ampèrewaarde |
20A
|
Voltage-classificatie |
1200 V
|
Onderbreking |
50 kA bij 1000 V DC
|
Klasse |
Klasse gG
|
Clearing (I2T) |
4300 bij 750 Vdc
|
Toepassing |
Tractie
|
Type zekering |
FWL-A20F
|
Formaat zekering |
20 x 127 mm
|